Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Primus Anbau-/ Hängeleuchte PRI15L

Primus Anbau-/ Hängeleuchte ON/OFF, 31Watt

Primus Anbau-/ Hängeleuchte PRI15L
Primus Anbau-/ Hängeleuchte PRI15L PRI15L
941005021
6438100393953
6438100393953


316.20 CHF
167


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Primus ist eine universelle Beleuchtungslösung für Schulen und Büros, die sich für viele verschiedene Projektanforderungen eignet und überraschend erschwinglich ist.
 
Technische Eigenschaften:
Farbe Gehäuse: Weiss (RAL 9016)
Spannung: 230V
Funktion: ON/OFF
Länge: 1487 mm
Breite: 140 mm
Höhe: 50 mm
Schutzgrad: IP20
Schutzklasse: I
Verbrauch: 31 W
Lichtquelle: LED
Energieeffizienzklasse: D
Optic : Louvre-Reflektor
Farbwiedergabeindex: Ra>80
Farbtemperatur: 4000K
Lichtstrom der LED-Leuchte: 4140lm
Lebensdauer LED-Modul: 100 000 h (L80)


Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen