Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Rahmen für Frontplatten 2000mm x 725/975mm XL3 4000 Verteiler

Rahmen für Frontplatten H:2000mm fix B:725/975mm zu XL3 4000 Verteiler

Rahmen für Frontplatten 2000mm x 725/975mm XL3 4000 Verteiler
Rahmen für Frontplatten 2000mm x 725/975mm XL3 4000 Verteiler 020558
3245060205584
3245060205584


192.50 CHF
315


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Tragrahmen für Frontplatten zu XL3 4000 Verteiler
Höhe: 2000mm
Breite: 725/975mm
Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau)
Anmerkung: Ohne Kabelzone, nicht schwenkbar



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen