Unterputz Rahmenplatte 2x2 Arteor
Abmessungen: 157x157x7.7mm
Achsabstand Apparate: 57 mm
Kunststoff lackiert
Schraublose Befestigung durch Rast-/Steck-Technik
Anzahl der Einheiten: | 4 |
Montagerichtung: | horizontal und vertikal |
Anzahl der Einheiten horizontal: | 2 |
Anzahl der Einheiten vertikal: | 2 |
geeignet für Unterputz-Installation: | yes |
geeignet für Unterflurkanaldose: | no |
geeignet für Geräteeinbaukanal: | no |
geeignet für Einbauinstallation: | no |
flächenbündige Ausführung: | no |
Textfeld/Beschriftungsfläche: | no |
Werkstoff: | Kunststoff |
Werkstoffgüte: | sonstige |
halogenfrei: | no |
Oberfläche: | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche: | nicht zutreffend |
Farbe: | weiss |
transparent: | no |
mit Klappdeckel: | no |
Schutzart (IP): | IP00 |
Breite: | 152 mm |
Höhe: | 152 mm |