E-Katalog
Home
Kontakt
AGB
Impressum
deutsch
français
Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur
Wohnen
Schalterprogramme
Arteor
Mosaic
Living Now
Bodendosen
POP-Up Steckdosen
Kompakte Minisäulen
Bewegungs- und Präsenzmelder
Einlassdosen Batibox
Einlassdosen Bticino
Türsprechanlagen
Türsprechanlagen 2-Draht - BUS
Video- und Audio-Sets 2-Draht - BUS
Läutewerke und Gongs
Abgesetzte Kameras
Smart Home
Smart Home - Funklösung
Smart Home - Buslösung
KNX Hausautomation - BUS
Datennetzwerke
Linkeo
Multimedianetzwerke
Beleuchtung
Wohnbauleuchten
Topseller
Zubehör und Ersatzteile
Bewegungs- und Präsenzmelder
Energie
Energieverteilung
Reiheneinbaugeräte
Schalt-und Schutzgeräte
Verteiler- und Schränke
Abzweigdosen Plexo
Verteilermaterial
Verdrahtungszubehör
Photovoltaik
Industrie Gehäuse - Steckdosen CEE
Datennetzwerke
Linkeo
Multimedianetzwerke
Industrie
Kabelführung
Installationskanäle
Verdrahtungskanal
Kabelbinder
Nagelbriden
Zubehör
Brüstungskanäle
Bodenkanäle
Fluchtwegsicherung und Sicherheit
Notleuchten und Sicherheitsleuchten
Tragbare Sicherheitslampen
Alarmtaster
Datennetzwerke
Linkeo
Multimedianetzwerke
USV-Anlagen
USV 1-Phasig
USV 3-Phasig
Brandschott-Module
Modul 33 - EZD 33
Modul 44 - EZD44T
Zubehör EZ-Path
Messtechnik
Messtechnik
Analoganzeiger
Stromwandler
Energiemessgeräte
Messumformer
Digitalanzeiger
Differenzstromrelais
Kommunikationsschnittstellen & Software
Energiemanagement-System NEMO SX
Neuheiten
BIM
E-LEARNING
E-Katalog
Schalterprogramme
Arteor
Arteor with Netatmo
Rahmenplatten
High End
Mirror White
Rahmenplatte Arteor High End 3x1 Mirror White
571736
Schalterprogramme
Arteor
Mosaic
Living Now
Bodendosen
POP-Up Steckdosen
Kompakte Minisäulen
Bewegungs- und Präsenzmelder
Einlassdosen Batibox
Einlassdosen Bticino
Merkliste
Liste anzeigen
Rahmenplatte Arteor High End 3x1 Mirror White
UP-Rahmenplatte High End 1x3/3x1, Arteor, Mirror White
Rahmenplatte Arteor High End 3x1 Mirror White
Artikelnummer:
571736
E-Nr.:
375310401
EAN:
3245065717365
Barcode:
Listenpreis:
92.70 CHF
Warengruppe:
110
Artikelstatus:
Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren
Details
Downloads
Unterputz Rahmenplatte 3x1 Arteor
Abmessungen: 213x92x8mm
Achsabstand Apparate: 57 mm
Für senkrechte oder waagrechte Montage
Mit metallischer oder laminierter Oberfläche
Schraublose Befestigung durch Rast-/Steck-Technik
Anzahl der Einheiten:
3
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Anzahl der Einheiten vertikal:
3
geeignet für Unterputz-Installation:
ja
geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
geeignet für Einbauinstallation:
nein
flächenbündige Ausführung:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoff:
Glas
Werkstoffgüte:
sonstige
halogenfrei:
nein
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiss
transparent:
nein
mit Klappdeckel:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Befestigungsart:
Klemm-/Schraubbefestigung
Breite:
92 mm
Höhe:
212 mm
Wohnbaukatalog: Katalogseite [86]
Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Bezeichnung:
Hinzufügen
Abbrechen
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Ja
Nein
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen
Bezeichnung
Abbrechen
Hinzufügen