Raumthermostat 230V anthrazitEB-Elektronischer Raumthermostat NO potentialfrei
|
|
![]() |
HS4442 8012199745725 ![]() 90.20 CHF 911
Nicht mehr lieferbar
|
Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Axolute
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 45x45mm
Einbautiefe: 34mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
Potenzialfreier Wechselkontakt
Anschluss 230V
Kontaktbelastung:
- 2 A / 230V AC
Temperaturbereich: +5° C bis +30° C
Schaltgenauigkeit: ± 0,5° C (Kategorie B)
Mit Bedientaste zum Umstellen der Funktionen (Heizen oder Kühlen)