Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Raumthermostat 230V IP55, grau/weiss

EB-Elektronischer Raumthermostat 7-30°C, potentialfreier Schliesser, IP 55, Plexo, grau/weiss

Raumthermostat 230V IP55, grau/weiss
Raumthermostat 230V IP55, grau/weiss 069508
439100231
3245060695088
3245060695088


307.05 CHF
107


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Plexo
Für Einzelapparate und Kombinationen
Abmessungen Einsatz: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Einbautiefe: 22mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
Potenzialfreier Schaltkontakt (Schliesser)
Anschluss 230V
Kontaktbelastung:
- 8 A / 230V AC, ohmsche Last
- 2 A / 230V AC, induktive Last
Temperaturbereich: +5° C bis +30° C
Schaltgenauigkeit: ± 0,5° C (Kategorie B)
Mit Bedientaste zum Umstellen der Funktionen (Aus, Heizen oder Kühlen)



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen