Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

REG-Netzgerät 2-Draht für Audio- und Video-Türsprechanlagen mit Videoadapter

REG-Netzgerät für Audio-Video-Türsprechanlagen, 2-Draht, 1,2 A mit integriertem Videoadapter

REG-Netzgerät 2-Draht für Audio- und Video-Türsprechanlagen mit Videoadapter
REG-Netzgerät 2-Draht für Audio- und Video-Türsprechanlagen mit Videoadapter 346050
964930790
8005543545324
8005543545324


215.00 CHF
903


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Reiheneinbau-Netzgerät 2-Draht für Audio-Video-Türsprechanlage
mit integriertem Video-Adapter.
Für Verteilereinbau (Profilschiene 35 mm)
Eingebaute PTC-Absicherung
Eingang 230 V AC 50 Hz
Klemmen BUS TK, BUS PI, SCS, 1-2
Ausgang für BUS-Leitung 27 V DC 1,2 A
Ausgang 1– und 2 für die Versorgung von Zusatzgeräten wie Aktivator oder Zehnertastaturmodul 27 V DC
Elektronischer Sicherung
Masse: 6 TE DIN



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen