Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Regendach für Atlantic Verteiler 400x200mm

Regendach für Atlantic Verteiler BxT:400x200mm

Regendach für Atlantic Verteiler 400x200mm
Regendach für Atlantic Verteiler 400x200mm 036552
3245060365523
3245060365523


117.20 CHF
501


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Regendach für Atlantic Verteiler
Abmessungen (BxT): 400x200mm
Farbe: Grau, RAL 7035
Gewicht: 1,4kg
Hinweis: Einstellbar 20mm nach vorne und hinten



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen