Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Regendach für Atlantic Verteiler 600x250mm

Regendach für Atlantic Verteiler BxT:600x250mm

Regendach für Atlantic Verteiler 600x250mm
Regendach für Atlantic Verteiler 600x250mm 036554
3245060365547
3245060365547


138.40 CHF
501


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Regendach für Atlantic Verteiler
Abmessungen (BxT): 600x250mm
Farbe: Grau, RAL 7035
Gewicht: 2,5kg
Hinweis: Einstellbar 20mm nach vorne und hinten



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen