Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Regendach für Atlantic Verteiler 800x400mm

Regendach für Atlantic Verteiler BxT:800x400mm

Regendach für Atlantic Verteiler 800x400mm
Regendach für Atlantic Verteiler 800x400mm 036560
3245060365608
3245060365608


178.80 CHF
501


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Regendach für Atlantic Verteiler
Abmessungen (BxT): 800x400mm
Farbe: Grau, RAL 7035
Gewicht: 5,5kg
Hinweis: Einstellbar 20mm nach vorne und hinten



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen