Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Regler 1-10V aluminium

EB-Regler 1-10V, 2 Module, Axolute, aluminium

Regler 1-10V aluminium
Regler 1-10V aluminium HC4410
348513831
8005543437292
8005543437292


184.80 CHF
911


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Axolute
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 45x45mm
Einbautiefe: 33.5mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
Zum Schalten und Regeln von EVG mit Steuereingang 1–10VDC
Steuerstrom max. 40mA DC
Schaltleistungmax. 600VA
Nebenstelleneingang für den Anschluss konventioneller, unbeleuchteter Taster