Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Reihenverteiler Lexiclic 250A 24TE - Abgänge 24 x 1L/N

Reihenverteiler Lexiclic 250A 24TE L + N mit Kabel und Stecker, 24 Abgänge 1L/N für DX3 Geräte

Reihenverteiler Lexiclic 250A 24TE - Abgänge 24 x 1L/N
Reihenverteiler Lexiclic 250A 24TE - Abgänge 24 x 1L/N 037317
3245060373177
3245060373177


333.20 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Reihenverteiler Lexiclic 250A 24TE
Nennstrom (In): 250A
Anzahl Leiter: 1L + N
Anzahl Anschlüsse L: 12
Anzahl Anschlüsse N: 12
Anschluss: Steckerschnur (Litze) 6mm², Länge 120mm
Abgänge: 24 x 1L/N
Geräte: DX3
Normenkonform: EN 60947-3
Kurzschlussstrom (Ipk): 60kA
Kurzschluss-Widerstandsfähigkeit (Icw) 1sek.: 10,5kA
Betriebsspannung: 500VAC
Isolationsspannung: 690VAC
Glühdrahtbeständigkeit (EN 60695-2-11): 960°C
Einspeisung: Direktanschluss an vertikale Sammelschienen (18x4mm, 25x5mm oder 32x5mm) in XL3 400 Gehäusen (mit Sammelschienenträger Art. Nr. 037315)
und mit Verlängerung für Sammelschienenträger (Art. Nr. 037314) und Sammelschienenträger (Art. Nr. 037315) in XL3 800 und XL3 4000 Gehäusen.
Direktanschluss von Kabel (Seil/Litze) bis 120mm² mit Kabelschuh an Reihenverteiler Lexiclic.
Montage: Mit Befestigungslaschen (an Lexiclic) für Montage in XL3 400/800/4000 Gehäusen
Lieferumfang: 1St. Reihenverteiler mit Befestigungslaschen und Berührungsschutz für Klemmenschiene



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen