Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Ringstromwandler - geschlossen - Ø 60mm, I?n min. 0.03A

Del Ringstromwandler für Differenzstromrelais DELTA

Ringstromwandler - geschlossen - Ø 60mm, I?n min. 0.03A
Ringstromwandler - geschlossen - Ø 60mm, I?n min. 0.03A TDGH2
8032826032202
8032826032202


66.75 CHF
323


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


In Verbindung mit dem Differenzstromrelais der Serie DELTA, können Ableitströme gegen Erde, aufgrund Isolationsfehler an Maschinen oder Anlagen, entdeckt werden.

VERBINDUNG RINGSTROMWANDLER - RELAIS
Vorzugsweise auszuführen mit abgeschirmten Leitungen
Besonders wichtig ist der Einsatz von abgeschirmten Leitungen wenn empfindliche hochempfindliche Fehlerströme zu erfassen sind (I n ? 0,1A). Desweiteren ist auf eine kurze Entfernung der Verbindungsleitungen zu achten und die Nähe von anderen Starkstromleitern (Fremdfelder) zu meiden.
Bei Verwendung von nicht abgeschirmten Leitungen sollten die Kabeladern miteinander verdrillt werden.
TECHNISCHE DATEN
Übersetzungsverhältnis primär / sekundär: 1/700
Primärkreis: durch den Wandler geführte Leiter des zu schützenden Netzes
Niedrigster Strom I n ((kleinster einstellbarer Wert I?n der am jeweiligen Differenzstromrelais vorgenommen werden kann): gem. Tabelle (siehe Anlage)
Prüfstrom entsprechend 6x In: Imax (die angegebenen Werte sind nur bei exakt mittig geführten Leitern gültig)
Ith Thermischer Kurzschlussstrom: 90kA gem. EN/IEC 61869-1, 61869-2