Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Ringstromwandler - teilbar - Ø 300mm, I?n min. 0.5A

Del A Ringstromwandler für Differenzstromrelais DELTA

Ringstromwandler - teilbar - Ø 300mm, I?n min. 0.5A
Ringstromwandler - teilbar - Ø 300mm, I?n min. 0.5A TDAC2
8032826019869
8032826019869


1'201.80 CHF
323


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


In Verbindung mit dem Differenzstromrelais der Serie DELTA, können Ableitströme gegen Erde, aufgrund Isolationsfehler an Maschinen oder Anlagen, entdeckt werden.

VERBINDUNG RINGSTROMWANDLER - RELAIS
Vorzugsweise auszuführen mit abgeschirmten Leitungen
Besonders wichtig ist der Einsatz von abgeschirmten Leitungen wenn empfindliche hochempfindliche Fehlerströme zu erfassen sind (I n ? 0,1A). Desweiteren ist auf eine kurze Entfernung der Verbindungsleitungen zu achten und die Nähe von anderen Starkstromleitern (Fremdfelder) zu meiden.
Bei Verwendung von nicht abgeschirmten Leitungen sollten die Kabeladern miteinander verdrillt werden.
TECHNISCHE DATEN
Übersetzungsverhältnis primär / sekundär: 1/700
Primärkreis: durch den Wandler geführte Leiter des zu schützenden Netzes
Niedrigster Strom I n ((kleinster einstellbarer Wert I?n der am jeweiligen Differenzstromrelais vorgenommen werden kann): gem. Tabelle (siehe Anlage)
Prüfstrom entsprechend 6x In: Imax (die angegebenen Werte sind nur bei exakt mittig geführten Leitern gültig)
Ith Thermischer Kurzschlussstrom: 90kA gem. EN/IEC 61869-1, 61869-2


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen