Atlantic Verteiler
CU-Sammelschienen
Sammelschienen mit Gewindebohrungen
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
Sammelschienen mit Gewindebohrungen
Filter
Abmessung:
-- Alle --
12x2mm
Kupferschiene
Nennstrom (bis IP30):
-- Alle --
12x4mm
110A
Nennstrom (bis IP30):
-- Alle --
80A
160A
Nennstrom (ab IP30):
-- Alle --
125A
990mm
Länge:
-- Alle --
990mm
Einschränken auf:
Neuheiten
Top-Artikel
Filter entfernen
Anwenden
Flachkupferschiene 12x2mm mit Gewindebohrungen
Art.: 037388
Flachkupferschiene 12x4mm mit Gewindebohrungen
Art.: 037389