Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Sammelschienenträger für VX3optimiert 330mm

Zusätzlicher Sammelschienenträger für Alu-Sammelschienensystem VX3optimiert 3200A an Seitenwand in Gehäuse XL3 400 Achabstand 75mm

Sammelschienenträger für VX3optimiert 330mm
037350
3245060373504
3245060373504


119.40 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Zusätzlicher Sammelschienenträger für Alu-Sammelschienensystem 3200A in Gehäuse XL3 4000 T: 975mm
Sammelschienensystem: VX3optimiert 3200A
Sammelschienen: 3200A (2x Art. Nr. 037358)
Achsabstand Sammelschienen: 75mm
Breite Sammelschienenträger: 330mm
Montage in Gehäuse XL3 4000 T: 975mm: Vertikal an Seitenwand von Gerätezone. Befestigung mit Befestigungsschraubenset (Art. Nr. 037377) an Sammelschienenträger (Art. Nr. 037386) und dessen mitgelieferte horizontale Profilschiene an bestehende, vertikale Gehäuse- und Funktionsprofile.
Normenkonform: 60947-1 / EN 60664-1
Betriebsspannung (Ue): 400VAC
Isolationsspannung (Ui): 1000VAC
Stossspannung (Uimp): 8KVAC
Kurzschlussfestigkeit (Ipk): Zwischen 30 und 154kA, Abhängig vom Abstand der Sammelschienenträger und der Abmessung der Sammelschienen.
Kurzschluss-Widerstandsfähigkeit (Icw) 1Sek.: Zwischen 15 und 70kA, Abhängig vom Abstand der Sammelschienenträger und der Abmessung der Sammelschienen.
Anmerkung: Für die Erstellung eines vertikalen Alu-Sammelschienensystems 3200A ist zusätzlich ein Sammelschienenträger (Art. Nr. 037386) und 1Set zusätzliche Befestigungsschrauben (Art. Nr. 037377) zu bestellen. Um die Kurzschlussfestigkeit zu erhöhen ist bei einem horizonalen Sammelschienensystem zwischen der Befestigung an Gerüst- und Funktionsprofilen 2St. Sammelschienenträger (Art. Nr. 037350) und 1 Set zusätzliche Befestigungsschrauben (Art. Nr. 037377) zu verwenden.
Lieferumfang: 1St. Zusätzlicher Sammelschienenträger (Isolierte Halterung für Alu-Sammelschienen) ohne Befestigungsmaterial.