Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Sammelschienenträger für VX3optimiert 580mm

Zusätzlicher Sammelschienenträger für Alu-Sammelschienensystem VX3optimiert 3200A an Seitenwand in Gehäuse XL3 400 Achabstand 125mm

Sammelschienenträger für VX3optimiert 580mm
037351
3245060373511
3245060373511


141.20 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Zusätzlicher Sammelschienenträger für Alu-Sammelschienensystem 630-1600A/3200A in Gehäuse XL3 4000 T: 975mm
Sammelschienensystem: VX3optimiert 3200A
Sammelschienen: 3200A (2x Art. Nr. 037358)
Achsabstand Sammelschienen: 125mm
Breite Sammelschienenträger: 580mm
630-1600A Montage in Gehäuse XL3 4000 T: 975mm: Horizontal unter Dach oder über Boden.
3200A Montage in Gehäuse XL3 4000 T: 975mm: Horizontal under Dach oder über Boden. Zur Erstellung eines Sammelschienesystems 3200A sind 2St. Sammelschienenträger (Art. Nr. 037351) erforderlich sowie ein Befestigungsschraubenset (Art. Nr. 037377) zum verbinden der Sammelschienenträger.
Normenkonform: 60947-1 / EN 60664-1
Betriebsspannung (Ue): 400VAC
Isolationsspannung (Ui): 1000VAC
Stossspannung (Uimp): 8KVAC
Kurzschlussfestigkeit (Ipk): Zwischen 30 und 154kA, Abhängig vom Abstand der Sammelschienenträger und der Abmessung der Sammelschienen.
Kurzschluss-Widerstandsfähigkeit (Icw) 1Sek.: Zwischen 15 und 70kA, Abhängig vom Abstand der Sammelschienenträger und der Abmessung der Sammelschienen.
Anmerkung: Um die Kurzschlussfestigkeit zu erhöhen ist bei einem horizonalen Sammelschienensystem 630-1600A zwischen der Befestigung an Gerüst- und Funktionsprofilen 1St. Sammelschienenträger (Art. Nr. 037350) zu verwenden. Um die Kurzschlussfestigkeit zu erhöhen ist bei einem horizonalen Sammelschienensystem 3200A zwischen der Befestigung an Gerüst- und Funktionsprofilen 2St. Sammelschienenträger (Art. Nr. 037351) und 1 Set zusätzliche Befestigungsschrauben (Art. Nr. 037377) zu verwenden.
Lieferumfang: 1St. Zusätzlicher Sammelschienenträger (Isolierte Halterung für Alu-Sammelschienen) ohne Befestigungsmaterial.