Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Sammelschienträger für VX3optimiert 600mm

Sammelschienträger für Alu-Sammelschienensystem VX3optimiert 630-1600A/3200A in Gehäuse XL3 4000 Achsabstand 125mm

Sammelschienträger für VX3optimiert 600mm
Sammelschienträger für VX3optimiert 600mm 037368
3245060373689
3245060373689


188.55 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Sammelschienenträger für Alu-Sammelschienensystem 630-1600A/3200A in Gehäuse XL3 4000
Sammelschienensystem: VX3optimiert 630-1600A/3200A
Sammelschienen: 630A (Art. Nr. 037354), 800A (Art. Nr. 037355), 1000A (Art. Nr. 037356), 1250A (Art. Nr. 037357), 1600A (Art. Nr. 037358), 3200A (2x Art. Nr. 037358)
Achsabstand Sammelschienen: 125mm
Breite Sammelschienenträger: 600mm
630-1600A Montage in Gehäuse XL3 4000, B: 725mm: Vertikal an Rückwand von Gerätezone. Befestigung direkt an vertikale Gerüstprofile.
630-1600A Montage in Gehäuse XL3 4000, B: 975mm: Vertikal an Rückwand von Gerätezone. Befestigung an vertikales Gerüstprofil und an zusätzliches, vertikales Funktionsprofil (Art. Nr. 020520).
630-1600A Montage in Gehäuse XL3 4000, T: 975mm: Vertikal an Seitenwand von Gerätezone und horizontal unter Dach oder über Boden. Befestigung an bestehende, vertikale Gerüst- und Funktionsprofile.
3200A Montage in Gehäuse XL3 4000 B: 725mm, T: 725/975mm: Vertikal an Rückwand von Gerätezone. Befestigung direkt an vertikale Gerüstprofile.
3200A Montage in Gehäuse XL3 4000 T: 725mm: Vertikal an Seitenwand von Gerätezone und horizontal unter Dach oder über Boden. Befestigung an bestehende, vertikale Gerüst- und Funktionsprofile.
3200A Montage in Gehäuse XL3 4000 T: 975mm: Vertikal an Seitenwand von Gerätezone und horizontal unter Dach oder über Boden. Befestigung an Gerüstprofil und zusätzlichem Funktionsprofil (Art. Nr. 020520).
Normenkonform: 60947-1 / EN 60664-1
Betriebsspannung (Ue): 400VAC
Isolationsspannung (Ui): 1000VAC
Stossspannung (Uimp): 8KVAC
Kurzschlussfestigkeit (Ipk): Zwischen 30 und 154kA, Abhängig vom Abstand der Sammelschienenträger und der Abmessung der Sammelschienen.
Kurzschluss-Widerstandsfähigkeit (Icw) 1Sek.: Zwischen 15 und 70kA, Abhängig vom Abstand der Sammelschienenträger und der Abmessung der Sammelschienen.
Anmerkung 630-1600A: Bei Montage in Gehäuse XL3 4000 B:975mm ist ein Funktionsprofil (Art. Nr. 020520) zwingend zusätzlich zu bestellen. Zur Erhöhung der Kurzschlusswerte bei horizontaler Montage müssen zusätzliche Sammelschienenträger (Art. Nr. 037350) zwischen den Gerüst- resp. Funktionsprofilen verwendet werden.
Anmerkung 3200A: Für die Erstellung eines Alu-Sammelschienensystems 3200A sind 2St. Alu-Sammelschienenträger (Art. Nr. 037368) und 1Set zusätzliche Befestigungsschrauben (Art. Nr. 037377) zu bestellen. Bei Montage in Gehäuse XL3 4000 B: 975mm und T: 975mm ist ein Funktionsprofil (Art. Nr. 020520) zwingend zusätzlich zu bestellen. Zur Erhöhung der Kurzschlusswerte bei horizontaler Montage müssen zusätzliche Sammelschienenträger (Art. Nr. 037350) sowie zusätzliche Befestigungsschrauben (Art. Nr. 037377) zwischen den Gerüst- resp. Funktionsprofilen verwendet werden.
Lieferumfang: 1St. Sammelschienenträger inkl. Befestigungsmaterial für Alu-Sammelschienen und an Gehäuse.