Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Sammelschienträger für VX3optimiert 600mm

Sammelschienträger für Alu-Sammelschienensystem VX3optimiert 630-1600A/3200A an Seitenwand in Gehäuse XL3 4000 T: 975mm Achsabstand 75mm

Sammelschienträger für VX3optimiert 600mm
037386
3245060373863
3245060373863


196.65 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Sammelschienenträger für Alu-Sammelschienensystem 630-1600A/3200A an Seitenwand oder unter Dach in Gehäuse XL3 4000 T: 975mm
Sammelschienensystem: VX3optimiert 630-1600A/3200A
Sammelschienen: 630A (Art. Nr. 037354), 800A (Art. Nr. 037355), 1000A (Art. Nr. 037356), 1250A (Art. Nr. 037357), 1600A (Art. Nr. 037358), 3200A (2x Art. Nr. 037358)
Achsabstand Sammelschienen: 75mm
Breite Sammelschienenträger: 600mm
630-1600A Montage in Gehäuse XL3 4000, T: 975mm: Vertikal an Seitenwand von Gerätezoneund horizontal unter Dach oder über Boden. Befestigung mit mitgelieferter Profilschiene an bestehende, vertikale Gehäuse- und Funktionsprofile.
3200A Montage in Gehäuse XL3 4000 T: 975mm: Vertikal an Seitenwand von Gerätezone und horizontal unter Dach oder über Boden. Befestigung mit mitgelieferter Profilschiene an bestehende, vertikale Gehäuse- und Funktionsprofile zusammen mit zusätzlichen Sammelschienenträger (Art. Nr. 037350).
Normenkonform: 60947-1 / EN 60664-1
Betriebsspannung (Ue): 400VAC
Isolationsspannung (Ui): 1000VAC
Stossspannung (Uimp): 8KVAC
Kurzschlussfestigkeit (Ipk): Zwischen 30 und 154kA, Abhängig vom Abstand der Sammelschienenträger und der Abmessung der Sammelschienen.
Kurzschluss-Widerstandsfähigkeit (Icw) 1Sek.: Zwischen 15 und 70kA, Abhängig vom Abstand der Sammelschienenträger und der Abmessung der Sammelschienen.
Anmerkung 3200A: Für die Erstellung eines Alu-Sammelschienensystems 3200A ist ein zusätzlicher Sammelschienenträger (Art. Nr. 037350) und 1Set zusätzliche Befestigungsschrauben (Art. Nr. 037377) zu bestellen. Zur Erhöhung der Kurzschlusswerte bei horizontaler Montage müssen zusätzliche Sammelschienenträger (Art. Nr. 037350) sowie zusätzliche Befestigungsschrauben (Art. Nr. 037377) zwischen den Gerüst- resp. Funktionsprofilen verwendet werden.
Lieferumfang: 1St. Sammelschienenträger inkl. Befestigungsmaterial für Alu-Sammelschienen und Profilschiene für Befestigung an Gehäuse.