Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Sanierungsabdeckung für Video Innensprechstellen 280x255 mm

Montageplatte für die Modernisierung von alten Pivot Haustation zu neuen Video Haustationen

Sanierungsabdeckung für Video Innensprechstellen 280x255 mm
17055.01
7611668115642
7611668115642


70.00 CHF
000


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Die Montageplatte ermöglicht die Aufrüstung von einer Pivot Video Hausstation zu einer zeitgemässen Classe 100 oder Classe 300 Video Haustation.
Dank der 2-Draht Technik, kann die neue Video Hausstation einfach und schnell ersetzt werden.

Die Alu-Montageplatte (Breite: 280mm, Höhe: 255mm), enthält Montagebügel und Senkschrauben. Geliefert ohne Hausstation und UP-Dose.
Farbe: weiss, RAL 9016