Plaque de revouvrement pour la rénovation des postes intérieur vidéo 280x255 mmPlaque de montage pour la modernisation des anciennes Pivot et des nouvelles stations vidéoPlaque de revouvrement pour la rénovation des postes intérieur vidéo 280x255 mm
La plaque de montage permet la changement ou le replacement d'un anciene poste interieur vidéo Pivot sur une nouvelle generation de produit vidéo classe 100 ou Classe 300. La plaque de montage en alu (largeur: 280 mm, hauteur: 255 mm), comprend des équerres de fixation et des vis à tête fraisée sans le postes et la boîte encastré. Accessoires |
||||||||||||||||