Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Schlauf- und Einspeiseelement für Kopfeinspeisung 2x4P

Schlauf- und Einspeiseelement HVX3optimiert 2x4L, 63A für Kopfeinspeisung von Kamm HX3optimiert

Schlauf- und Einspeiseelement für Kopfeinspeisung 2x4P
Schlauf- und Einspeiseelement für Kopfeinspeisung 2x4P 406308
805997201
3414970542366
3414970542366


16.40 CHF
319


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Schlauf- und Einspeiseelement HVX3optimiert
Anzahl Aussenleiter: 2x4L
Betriebsnennstrom (In): 63A
Normengeprüft: EN 61008-1
Breite: 2TE (36mm)
Klemmen Abgang (oben): Steckanschluss
Klemmen Einspeisung (unten): Schraubanschluss
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: 2x 4x 1x6-16mm²
Hinweis: Einspeiseelement für Stift-Kammschiene HX3optimiert 4L (6TE: 405200, 12TE: 405201, 18TE: 405202) und zur vertikalen Verbindung von 2 DIN-Profilschienen
Betriebsspannung AC: 12-440V



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen