Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Schlüsselschalter S0 IP55, grau, mit Zylinder

EB-Schlüsselschalter mit Zylinder 0/2L, 3A, Zylinder Ronis, IP 55, Plexo, grau

Schlüsselschalter S0 IP55, grau, mit Zylinder
Schlüsselschalter S0 IP55, grau, mit Zylinder 069534
364101231
3245060695347
3245060695347


162.05 CHF
107


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Plexo
Für Einzelapparate und Kombinationen
Abmessungen Einsatz: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Einbautiefe: 20mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
Mit 2 Schlüssel Ronis Nr. 455
Schlüsselabzug auf allen Positionen
Beschriftung: 0-1
Schaltwinkel: 1×90°


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen