Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Schlüsselschalter S2 weiss, ohne Zylinder

UP-Schlüsselschalter ohne Zylinder 2/1L, 6A, Gr. I, Arteor, weiss

Schlüsselschalter S2 weiss, ohne Zylinder
Schlüsselschalter S2 weiss, ohne Zylinder 077074-2UP61
547121001
7611668089998
7611668089998


122.20 CHF
111


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Komplettapparat Arteor
Abmessungen Rahmenplatte: 92x92x7.7mm
Abmessungen Montageplatte: 84x79x1.2mm
Front 45x45mm
Einbautiefe: 57mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
Schaltstellung 1–0–2
6A, 250V
Geliefert ohne DIN-Halbzylinder (Art. 0697 95, separat bestellen)



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen