Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Schlüsselschwenktaster 2xNO weiss, ohne Zylinder

EB-Schlüsselschwenktaster ohne Zylinder 2 x A/1L, 6A, 2 Module, weiss

Schlüsselschwenktaster 2xNO weiss, ohne Zylinder
077075
547461001
3245060770754
3245060770754


100.20 CHF
113


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 45x45mm
Einbautiefe: 46.5mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
Schaltstellung 1 – 0 – 2
6A, 250V
Geliefert ohne DIN-Halbzylinder (Art. 0697 95, separat bestellen)
Einbau in AP-Gehäuse nicht möglich



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen