Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Contact pivotant à clé 2xNO blanc, sans barillet

Contact pivotant à clé sans barillet INC 2 x A/1L, 6A, 2 modules, blanc

Contact pivotant à clé 2xNO blanc, sans barillet
077075
547461001
3245060770754
3245060770754


100.20 CHF
113


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor ou Mosaic
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 46.5mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Inverseur avec position arrêt
6 A, 250 V
À équiper du barillet standard européen ou barillet réf. 0697 95
Montage dans cadre apparente n'est pas possible


Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen