Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Schrankbeleuchtung für Atlantic Verteiler

Schrankbeleuchtung für Atlantic Verteiler

Schrankbeleuchtung für Atlantic Verteiler
Schrankbeleuchtung für Atlantic Verteiler 036312
3245060363123
3245060363123


136.90 CHF
501


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Schrankbeleuchtung für Atlantic Verteiler
Leuchtstoffröhre: 8W, ?16mm, 230VAC
Schutzklasse: I
Schutzgrad: IP2x
Anschluss: auf Klemmenleiste
Abmessungen (BxHxT): 350x61x37mm
Hinweis: EMV (störfrei) gemäss EN 50015
Lieferumfang: Leuchte mit Leuchtstoffröhre und Schalter (Ein/Aus)