Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Schrittschalter 3/4 Leiter aluminium

EB-Schrittschalter 3/4 Leiter, 10AX, 1 Modul, Axolute, aluminium

Schrittschalter 3/4 Leiter aluminium
Schrittschalter 3/4 Leiter aluminium HD4332V230
8012199987439
8012199987439


59.70 CHF
911


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Axolute
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 22.5x45mm
Einbautiefe: 19mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
3/4 Leiter Anschluss
Schaltleistung: 10AX
Anschlusspannung: 230VAC


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen