Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Schrittschalter geräuscharm 230VAC, 1NO

Schrittschalter CX3 geräuscharm 16A, 1L, 230VAC, 1NO

Schrittschalter geräuscharm 230VAC, 1NO
Schrittschalter geräuscharm 230VAC, 1NO 412400
534107100
3245064124003
3245064124003


64.75 CHF
305


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Schrittschalter geräuscharm CX3
Anzahl Aussenleiter: 1 Leiter
Betriebsnennstrom (In): 16A
Steuerspannung (AC): 230V
Schaltkontakte: 1 NO
Normenkonform: EN 60669-2-2
Breite: 1TE (18mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Durchverschienung mit Stift-Kammschiene HX3optimiert ohne Anpassungen am Kamm möglich
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x6mm²/2x2,5mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x6mm²/2x2,5mm², Litze mit Aderendhülsen 1x6mm²/2x4mm²
Hinweis: Geräuscharm