Schwenktaster 2L / 16A / 400V, 3 Positionen (1-0-2)
zur Bedienung von z.B. Lüftungssystemen
Ausführung: | Gruppenschalter |
Bedienungsart: | Knebel |
Anzahl der Bedienelemente: | 1 |
Anschlussart: | Schraubklemme |
Anzahl der Pole: | 2-polig |
Befestigungsart: | rasten |
Einbautiefe: | 60 mm |
Umlaufrand: | no |
Beleuchtung: | ohne |
Aufdruck/Kennzeichnung: | sonstige Kennzeichnung |
Nennspannung: | 400 V |
Nennstrom: | 16 A |
Werkstoff: | Kunststoff |
Werkstoffgüte: | sonstige |
halogenfrei: | no |
Oberfläche: | sonstige |
Ausführung der Oberfläche: | matt |
transparent: | no |
Farbe des Bedienelements: | schwarz |
RAL-Nummer (ähnlich) Bedienelement: | 9005 |
Gehäusefarbe: | grau |
RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse: | 7030 |