Schalter und Taster
Schwenktaster
Schwenktaster 2xNO weiss
571845-T2
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
Schwenktaster 2xNO weiss
EB-Schwenktaster 2xA/1L, 10A, 2 Module, weiss
Schwenktaster 2xNO weiss
Artikelnummer:
571845-T2
E-Nr.:
547556001
EAN:
7611668091328
Barcode:
Listenpreis:
64.80 CHF
Warengruppe:
113
Artikelstatus:
Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren
Details
Downloads
Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 45x45mm
Einbautiefe: 37mm
Mit Schraubklemmen
Einsätze Fabrikat Kraus & Naimer CA10
Beschriftung: 1-0-2
Schaltwinkel: 2 ×30°
Zusammenstellung:
Basiselement
Ausführung:
Wendetaster
Bedienungsart:
Drehknopf
Kontakte:
2 Wechsler
Rückmeldekontakt:
nein
mit Beleuchtung:
nein
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
halogenfrei:
nein
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
nicht zutreffend
Farbe:
weiss
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
transparent:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Aufdruck:
sonstige
geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
16 A
Wohnbaukatalog: Übersichtsseite [10]
Wohnbaukatalog: Katalogseite [36]