Unterputz Komplettapparat Arteor
Abmessungen Rahmenplatte: 92x92x7.7mm
Abmessungen Montageplatte: 84x79x1.2mm
Front 45x45mm
Einbautiefe: 37mm
Mit Schraubklemmen
Einsätze Fabrikat Kraus & Naimer CA10
Beschriftung: 0-1
Schaltwinkel: 1 ×30°
| Zusammenstellung: | Basiselement mit voller Abdeckplatte |
| Ausführung: | Wendetaster |
| Bedienungsart: | Drehknopf |
| Kontakte: | 1 Wechsler |
| Rückmeldekontakt: | nein |
| mit Beleuchtung: | nein |
| Montageart: | Unterputz |
| Befestigungsart: | Schraubbefestigung |
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Werkstoffgüte: | sonstige |
| halogenfrei: | nein |
| Oberfläche: | unbehandelt |
| Ausführung der Oberfläche: | nicht zutreffend |
| Farbe: | weiss |
| RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 |
| transparent: | nein |
| Textfeld/Beschriftungsfläche: | nein |
| Aufdruck: | sonstige |
| geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
| Nennspannung: | 400 V |
| Bemessungsstrom: | 16 A |