Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Sensorschalter 230V weiss

EB-Sensorschalter 1000W, 230V, 2 Module, weiss

Sensorschalter 230V weiss
078709
321311001
3245060787097
3245060787097


96.30 CHF
113


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 45x45mm
Einbautiefe: 34mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
Für das Schalten von:
- 1000W Glüh- und 230V Halogenlampen
- 500VA NV-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren
Zum Schalten von Verbraucher durch Berühren der Schalteroberfläche
Besonders gut geeignet für Hygienezonen
Nebenstellenbetrieb von max. 5 Sensorschaltern am gleichen Stromkreis
Beschriftung mit mitgelieferter Etikette unter der Front
Mit LED für Kontrollfunktion und Statusanzeige
Antibakteriell



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen