Interrupteur tactile 230V blancInterrupteur tactile INC 1000W, 230V, 2 modules, blancInterrupteur tactile 230V blanc
Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor ou Mosaic
Pour appareils simples et combinaisons Enfichable sur support Enjoliveur 45x45mm Profondeur: 34mm Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm² Permet la commande de lampes: - 1000 W en incandescence ou halogène 230 V - 500 VA en halogène TBT à transformateur ferromagnétique ou électronique Permet la commande par action tactile sur le mécanisme Idéal dans les zones d'hygiène soutenue Possibilité d'associer jusqu'à 5 inters tactiles pour commander un même circuit d'éclairage Possibilité de repérage avec l'étiquette (fournie) placée sous l'enjoliveur Équipé d'un voyant témoin d'action à LED Antimicrobien Accessoires |