Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Set mit 2 Scharnieren zur 180° Öffnung

Set mit 2 Scharnieren zur 180° Öffnung für Atlantic Verteiler

Set mit 2 Scharnieren zur 180° Öffnung
Set mit 2 Scharnieren zur 180° Öffnung 036732
3414970975379
3414970975379


55.10 CHF
501


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


180°-Scharniere

RAL 7016
Ermöglicht das 180°-Öffnen von Schranktüren ohne Bohren und ersetzt vorhandene Scharniere.
IP des Gehäuses bleibt erhalten
Set mit 2 Scharnieren 180° für Atlantic Metallbox
Für folgende Versionen einsetzbar:
1 Türe oder 2 Türen bis 600 mm Höhe inklusive und 2x bestellen für Doppelflügeltüren