| Datennetzwerke | Set mit 24 RJ45-Module Kat. 6 FTPSet mit 24 werkzeuglosen RJ45 Keystone-Module Kategorie 6 FTPSet mit 24 RJ45-Module Kat. 6 FTP
 
 Produktmerkmale: Kategorie 6 FTP: Bis zu 10 Gigabit pro Sekunde Datendurchsatz. Das ergonomische Design ermöglicht eine schnelle Verbindung ohne Werkzeug - Mehr Komfort bei geringerem Aufwand. Hellgraue Verriegelungslasche Set aus 24 Steckverbindern, die in 100% recycelten Kartonverpackungen geliefert werden, ohne Plastikfolie und sofort einsatzbereit Zubehör |