Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Set mit 24 RJ45-Module Kat. 6A STP

Set mit 24 werkzeuglosen RJ45 Keystone-Module Kategorie 6A STP

Set mit 24 RJ45-Module Kat. 6A STP
Set mit 24 RJ45-Module Kat. 6A STP 632930
977831309
3414973078466
3414973078466


9.40 CHF
130


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Produktmerkmale:
Kategorie 6A STP: Bis zu 10 Gigabit pro Sekunde Datendurchsatz.
Das ergonomische Design ermöglicht eine schnelle Verbindung ohne Werkzeug - Mehr Komfort bei geringerem Aufwand. Verriegelungslasche anthrazitgrau.
Set aus 24 Steckverbindern, die in 100% recycelten Kartonverpackungen geliefert werden, ohne Plastikfolie und sofort einsatzbereit.