Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Set mit 24 RJ45-Module Kat. 6A UTP

Set mit 24 werkzeuglosen RJ45 Keystone-Module Kategorie 6A UTP

Set mit 24 RJ45-Module Kat. 6A UTP
Set mit 24 RJ45-Module Kat. 6A UTP 632931
977831409
3414973078589
3414973078589


7.25 CHF
130


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Produktmerkmale:
Kategorie 6A UTP: Bis zu 10 Gigabit pro Sekunde Datendurchsatz.
Das ergonomische Design ermöglicht eine schnelle Verbindung ohne Werkzeug - Mehr Komfort bei geringerem Aufwand.
Verriegelungslasche anthrazitgrau.
Set aus 24 Steckverbindern, die in 100% recycelten Kartonverpackungen geliefert werden, ohne Plastikfolie und sofort einsatzbereit.