Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Set mit 3 Scharnieren zur 180° Öffnung

Set mit 3 Scharnieren zur 180° Öffnung für Atlantic Verteiler

Set mit 3 Scharnieren zur 180° Öffnung
Set mit 3 Scharnieren zur 180° Öffnung 036733
3414970975393
3414970975393


84.30 CHF
501


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


180°-Scharniere

RAL 7016
Ermöglicht das 180°-Öffnen von Schranktüren ohne Bohren und ersetzt vorhandene Scharniere.
IP des Gehäuses bleibt erhalten
Set mit 3 Scharnieren 180° für Atlantic Metallbox
Für folgende Versionen einsetzbar:
1 Türe oder 2 Türen bis 700 mm Höhe inklusive und 2x bestellen für Doppelflügeltüren



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen