Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Sicherungstrenner 10x38mm für Photovoltaik Anwendungen (DC)

Sicherungstrenner 1L 10x38mm für Photovoltaik Anwendungen (DC)

Sicherungstrenner 10x38mm für Photovoltaik Anwendungen (DC)
Sicherungstrenner 10x38mm für Photovoltaik Anwendungen (DC) 414681
3245064146814
3245064146814


17.85 CHF
398


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Sicherungstrenner 10x38mm für Photovoltaik-Zylindersicherungen gPV
Anzahl Aussenleiter: 1L
Charakteristik: gPV
Patronengrösse: 10x38mm
Nennstrom: 20A
Anschlussquerschnitt: 1x10mm²
Normenkonform: EN 60269-1, EN60269-2 und EN 60269.2-1
Gebrauchskategorie (EN 60947-3): DC 20B
Abschaltleistung: 50kA
Betriebsspannung (Un): 1000VDC
Hinweis: Mit Beschriftungsfenstern, Isolierter Griff Klasse II
Zubehör: Aussenleitertrennwand (Art. Nr. 414682)
Zubehör: Plombierbare Klemmenabdeckung (Art. Nr. 004444)
Zubehör: Hilfskontakt 1NO/NC (Art. Nr. 005796) für Positionsanzeige (0,5TE)
Zubehör: Verriegelung (Art. Nr. 005799) für Vorhängeschlösser (1St. 5mm Art. Nr. 004443 oder 1St. 6mm Art. Nr. 022797)
Montage: DIN-Hutschiene 35mm
Breite: 1TE
Schutzgrad: IP2x
Lieferumfang: Sicherungselement ohne Schmelzsicherung


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen