Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Signalkontakt für Motorschutzschalter

Signalkontakt 1NO + 1NC für Motorschutzschalter MPCB X3 jede Auslösung

Signalkontakt für Motorschutzschalter
Signalkontakt für Motorschutzschalter 417406
501849200
3414970396495
3414970396495


36.40 CHF
398


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Signalkontakt 1NO+1NC jede Auslösung von Motorschutzschalter MPCB X3
Wechselkontakt: 1NO/1NC
Breite: 0,5TE (9mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x0,5-2,5mm²
Hinweis: Schaltet bei thermischer oder magnetischer Auslösung
Hinweis: Hilfs- und Signalkontakte links an Motorschutzschalter MPCB X3 anbaubar. Maximale Anzahl Hilfskontakte: 2 Stk.
Anmerkung: Der Signalkontakt muss, falls zusätzlich ein Hilfskontakt benötigt wird, zuerst montiert werden