Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Smarter Energiezähler

CX3 with Netatmo - Smarte Reiheneinbaugeräte

Smarter Energiezähler
Smarter Energiezähler 412015
981871291
3414971510180
3414971510180


91.05 CHF
129


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


CX³ with Netatmo, sind die ersten smarten Reiheneinbaugeräte von Legrand, die dem Benutzer eine einfachere Überwachung, Verwaltung und Erstellung von Szenarien seiner elektrischen Geräte ermöglichen. Von ihrem Smartphone aus, können Nutzer über die "Home + Control"-App einfach alles, was in ihrem Haus elektrisch ist, von überall auf der Welt steuern. Die Lösung ist mit den wichtigsten Smart-Home-Systemen und Sprachassistenten wie Apple HomeKit, Google Assistant, Amazon Alexa & IFTTT kompatibel.CX³ with Netatmo wurde auf der CES 2020, der weltweit führenden Elektronikmesse in Las Vegas, ausgezeichnet.

Smarter Energiezähler, der es ermöglicht, die momentane Gesamtleistung (1-phasig) der Anlage zu messen und eine Meldung zu senden (sobald ein definierter Schwellenwert erreicht wird) sowie den Verlauf des täglichen und monatlichen Verbrauchs zu verfolgen. Lieferung mit 1 geschlossenem Stromwandler von max. 80 A

Ermöglicht über die Legrand Home + Contro App:
- Anzeige des aktuellen 1-phasigen Verbrauchs
- Anzeige der Stromverbrauchs (1-phasig) auf einer Tages-/Wochen-/Monats- oder Jahresübersicht, für die Leitung, mit dem der smarte Energiezähler verbunden ist (Heizung, Warmwasser, Steckdose usw.)
- Erhalt einer Meldung, sobald ein definierter Schwellenwert erreicht ist

Technische Daten:
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 100 - 240V AC
Frequenz: 50/60Hz
1 geschlossenem Stromwandler, max. 80 A
Schraubklemmen

Hinweis:
Aus Sicherheitsgründen muss die Spannungsversorgung bei der Installation ausgeschaltet sein.
Erfordert die vorherige Installation eines DIN-Gateways Best.Nr. 412181 oder eines „...with Netatmo“ Starterpakets für die DIN-Schiene Best.Nr. 412191 oder von "Arteor with Netatmo"



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen