Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Smarter Kohlenmonoxidmelder

Smarter Kohlenmonoxidmelder Netatmo PRO

Smarter Kohlenmonoxidmelder
Smarter Kohlenmonoxidmelder NCO-PRO
964920451
3700730504614
3700730504614


130.00 CHF
127


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Der Smarte Kohlenmonoxidmelder von Netatmo misst den Kohlenmonoxidgehalt in den verschiedenen Räumen Ihres Hauses in Echtzeit. Dieses unsichtbare, geruchlose und giftige Gas kann tödlich sein. Ihr Zuhause ist mit einem Brennstoffgerät, wie zum Beispiel einem Heizkessel, einem Kamin, einem Ofen oder einem Gasherd ausgestattet? Der Kohlenmonoxidmelder von Netatmo überwacht genaustens den Kohlenmonoxidpartikelausstoss dieser Geräte, um Sie zu warnen mit 85dB-Alarm und Echtzeit-Benachrichtigungen, wenn Ihre Gesundheit und die Ihrer Lieben in Gefahr ist.

Der Kohlenmonoxidmelder von Netatmo überwacht Ihre Brennstoffgeräte (Heizkessel, Kamin, Ofen, Gasherd), indem er in Echtzeit den Gehalt an Kohlenmonoxid, eines unsichtbaren und geruchlosen Gases, das tödlich sein kann, misst.

Wird Kohlenmonoxid bei Ihnen Zuhause festgestellt, alarmiert Sie der Smarte Kohlenmonoxidmelder von Netatmo mit 85 dB und einer Echtzeit-Benachrichtigung auf Ihrem Smartphone. Einfach unerlässlich, um in Ihrer Abwesenheit Ihre Lieben und den Notruf zu informieren!

Die Batterie Ihres Smarten Kohlenmonoxidmelders von Netatmo verfügt über eine Laufzeit von 10 Jahren, was der maximalen Lebensdauer von Kohlenmonoxidmeldern entspricht. Praktisch: Batteriewechsel entfällt.

Mit der Selbsttest-Funktion überprüft Ihr Smarter Kohlenmonoxidmelder seine Funktionstüchtigkeit eigenständig. Eine wichtige Information, die Ihnen nicht entgehen sollte? Dann schickt er Ihnen eine Benachrichtigung auf Ihr Smartphone.

Der Smarte Kohlenmonoxidmelder von Netatmo funktioniert vollkommen unabhängig. Weder versteckte Kosten, noch Anschaffung einer Smart-Home-Zentrale.

Der Netatmo Smarte Kohlenmonoxidmelder ist mit HomeKit kompatibel.Es steht Ihnen also frei, Szenarien mit anderen vernetzten Geräten zu erstellen.

Lieferumfang:
- 1 x Smarter Kohlenmonoxidmelder mit integrierter Batterie für 10 Jahre Autonomie
- 1 x Wandhalterung
- 2 x Schrauben inkl. Dübel
- 1 x Benutzerhandbuch



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen