Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur
Netatmo pro

Smartes Energie-Set

Heizkörperthermostate 6er Set mit einer smarten Wetterstation

Smartes Energie-Set
Smartes Energie-Set NAV-NVP-METEO
7611668116946
7611668116946


620.00 CHF
127


Produkt nur noch als Ersatzteil lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Smartes Energie-Set
Mit dem smarten Heizkörperthermostate 6er Pack von Netatmo, ihre Kunden sparen auf einfachem Weg Energie, ohne dabei auf Komfort zu verzichten. Sie können jeden Raum einzeln oder das gesamte Haus mit nur einer App, egal wo sie sich befinden steuern. Durch die verbaute Intelligenz sparen Ihre Kunden noch mehr Energie, denn das Thermostat entdeckt selbst wenn ein Fenster offen steht und schaltet die Heizung aus, passt die Heizung an Sonneneinstrahlung und Raumnutzung an und kann bei Bedarf über die Boost-Funktion die Temperatur in einem bestimmten Raum kurzfristig erhöhen. Mit der kostenlosen smarten Wetterstation kann die optimale Raumluftqualität im Auge behalten werden.

Das Indoor-Modul der Wetterstation misst die wichtigen Informationen (Temperatur, Feuchtigkeit, Luftqualität, CO2, Geräuschpegel) und warnt, wenn es Zeit ist, die Räume durchzulüften, um die Luftqualität zu verbessern. Eine gute Raumluftqualität wirkt sich unmittelbar auf die Gesundheit und das Wohlergehen ihrer Kunden aus.
Das Outdoor-Modul misst in Echtzeit die Wetter-Informationen, die direkt vor der Haustür gemessen werden (Aussentemperatur, Feuchtigkeit Luftqualität, Luftdruck, Wetter).

Das Set enthält:
- 1 smartes Starterpaket mit 2 Heizkörperthermostate
- 4 zusätzliche smarte Heizkörperthermostate
- Heizkörper-Adapter (M30x1.5, M30x1.0, M28x1.5x Danfoss RAVL, Danfoss RA)
passend für die meisten Warmwasserheizungen
- 1 Verbindungsmodul
- AA-Batterien
- 1 kostenlose smarte Wetterstation


Vorteile und Produktspezifikationen:
- Kostenlose Energy APP von Netatmo ohne Abonnementgebühren
- Einfache Installation. Keine IT-Kenntnisse für das Einrichten erforderlich
- Mit 90% aller verfügbaren Heizkörper kompatibel
- Einfache und automatische Energie-Planung
- Fenster-Offen-Erkennung
- Sprachsteuerung über Apple HomeKit, Alexa oder Google Assistant



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen