Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 
Promo & liquidation / fin de série

Pack Énergie Intelligent

Pack prêt à installer avec 6 têtes thermostatiques et une station météo intelligente

Pack Énergie Intelligent
Pack Énergie Intelligent NAV-NVP-METEO
7611668116946
7611668116946


620.00 CHF
127


Produit livrable que en pièce de rechange
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Pack Énergie Intelligent
Avec le pack d'énergie incluant 6 têtes thermostatiques intelligentes, vos clients économisent de l’énergie sans renoncer à leur confort. La station météo intelligente gratuite incluse dans le pack permet de veiller à la qualité optimale de l'air dans le domicile et ainsi de savoir à quel moment il est nécessaire d'aérer pour diminuer la pollution intérieure.

Avec les têtes intelligentes thermostatiques pour radiateurs, vos clients contrôlent chaque pièce individuellement ou toute la maison avec une seule application, où qu'ils se trouvent. Grâce à l'intelligence intégrée, vos clients économisent encore plus d'énergie, car le thermostat détecte même si une fenêtre est ouverte et coupe le chauffage, adapte le chauffage à la lumière du soleil et à l'utilisation de la pièce et peut, si nécessaire, augmenter temporairement la température d'une pièce particulière grâce à la fonction "boost". Offrez à vos clients la possibilité de régler leur chauffage par commande vocale.

Le module intérieur de la station météo mesure les données clés du confort, tels: la température, l'humidité, la qualité de l'air, les alertes de ventilation et le niveau de bruit. Elle vous alerte également lorsqu'il est temps d'aérer pour diminuer la pollution intérieure.
Les capteurs du module extérieur de la station météo vous offrent en temps réel les données météorologiques spécifiques au site tels: la température, l'humidité, la pression atmosphérique, la qualité de l'air et les conditions météo.

Contenu du Pack :
- 1 pack de démarrage avec 2 têtes thermostatiques intelligentes
- 4 têtes thermostatiques intelligentes additionnelles
- Adaptateurs pour radiateur à eau (M30x1,5, M30x1,0, M28x1,5x Danfoss RAVL, Danfoss RA)
- Piles AA
- 1 station météo offerte

Avantages et spécifications des produits :
- Energy APP gratuit de Netatmo, sans frais d'abonnement
- Installation facile. Aucune connaissance informatique requise pour la mise en place
- Détection de Fenêtre Ouverte
- Compatible avec 90 % des radiateurs sur le marché
- Manual Boost : à tout moment, la température eut être augmentée temporairement
dans une seule pièce
- Une planification énergétique simple et automatique
- Contrôle vocal via Apple HomeKit, Alexa ou Google Assistant