Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Smartes Installationsschütz 1P 20A

CX3 with Netatmo - Smarte Reiheneinbaugeräte

Smartes Installationsschütz 1P 20A
Smartes Installationsschütz 1P 20A 412171
404660011
3414971795563
3414971795563


125.85 CHF
129


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


CX³ with Netatmo, sind die ersten smarten Reiheneinbaugeräte von Legrand, die dem Benutzer eine einfachere Überwachung, Verwaltung und Erstellung von Szenarien seiner elektrischen Geräte ermöglichen. Von ihrem Smartphone aus, können Nutzer über die "Home + Control"-App einfach alles, was in ihrem Haus elektrisch ist, von überall auf der Welt steuern. Die Lösung ist mit den wichtigsten Smart-Home-Systemen und Sprachassistenten wie Apple HomeKit, Google Assistant, Amazon Alexa & IFTTT kompatibel.CX³ with Netatmo wurde auf der CES 2020, der weltweit führenden Elektronikmesse in Las Vegas, ausgezeichnet.

Das smarte Installationsschütz der Produktreihe "CX3 with Netatmo" ermöglicht die Steuerung (EIN/AUS) von Verbrauchern wie Motoren für Pumpen (Boiler, Poolpumpe), Lüftung, Klimaanlage oder für Ladegeräte von Elektrofahrzeugen. Sie können die Geräte aus der Ferne, per Smartphone über die Home + Control App. und/oder über einen Sprachassistenten, verwalten.

Ermöglicht über die Legrand Home + Control App:
- Steuerung (EIN/AUS) des Schützes je nach Art der Last (Warmwasserbereiter oder andere Last)
- Messung und Überwachung des Verbrauchs (kWh) des 1-phasigen Regelkreises
- Steuerung eines anderen Schütz > 20 A
- Steuerung von elektrischen Geräten bis zu 4800 W oder von Motoren bis zu 2400 VA oder Steckdosen für Elektrofahrzeuge bis zu 16 A

Technische Daten:
Kontakt: 1 Schliesser
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 100-240V AC
Frequenz: 50/60Hz
Stossspannungsfestigkeit Uimp: 4kV
Strombelastbarkeit bei AC7 Kategorie A/AC1: 20A
Strombelastbarkeit bei AC7 Kategorie B/AC3: 5A
Thermischer Nennstrom: 20A
Geräuscharme Schaltung < 10dB
Aufgrund interner Schutzbeschaltung ist beim Anschluss der Steuerleitung zwischen C1 und C2 keine zusätzliche 2 A Absicherung erforderlich.
Erlaubt den Einsatz einer Sammelschiene
Schraubklemmen

Hinweis:
Aus Sicherheitsgründen muss die Spannungsversorgung bei der Installation ausgeschaltet sein.
Erfordert die vorherige Installation eines DIN-Gateways Best.Nr. 412181 oder eines „...with Netatmo“ Starterpakets für die DIN-Schiene Best.Nr. 412191 oder von "Arteor with Netatmo"



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen