Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Smartes Starterpaket

CX3 with Netatmo - Smarte Reiheneinbaugeräte

Smartes Starterpaket
Smartes Starterpaket 412191
404980011
3414971795624
3414971795624


199.50 CHF
129


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Das Starterpaket von "CX3 with Netatmo" beinhaltet zwei Geräte - das Gateway wie auch den vernetzbaren Installationsschütz.
Das Gateway ist das Herzstück einer smarten Hausinstallation und daher Voraussetzung.

Gateway:
Ermöglicht Ihnen die Fernsteuerung Ihres Hauses (Beleuchtung, Rollläden und Elektrogeräte) per Smartphone über die App Home + Control und/oder per Sprache über einen Sprachassistenten.
Wenn ein Router in der Wohnung / Haus vorhanden ist, überprüfen Sie mittels Ihres Smartphones, ob das WiFi-Signal am Gateways ausreichend ist.
Wenn das Signal nicht ausreicht, platzieren Sie den Router näher am Schaltschrank oder verwenden Sie einen WiFi-Verstärker, um die volle Funktionalität gewahrleisten zu können.
Dimensionen (BxH): 45mm x 83mm
Bemessungsstrom Ue: 110 - 240V AC
Frequenz: 50/60Hz
Verlustleistung: max. 2W
Frequenzband: 2,4 - 2,4835 GHz (Leistung < 100mW)
Umgebungstemperatur: -5 - +45°C

Hinweis: Aus Sicherheitsgründen muss der Hauptschalter bei Inbetriebnahme ausgeschaltet sein.
Es muss eine WiFi-Verbindung von 2.4GHz vorliegen

Der vernetzbare Installationsschütz "CX3 with Netatmo" ermöglicht die Steuerung (EIN/AUS) von Verbrauchern wie Motoren für Pumpen (Wärmepumpe, Poolpumpe), Lüftung, Klimaanlage oder für Ladegeräte von Elektrofahrzeugen. Sie können entweder per Smartphone mit der Home+Control und / oder über einen Sprachassistenten, die Befehle geben.

Ermöglicht über die Legrand App Home + Control:
- Steuerung (EIN/AUS) des Schütz je nach Art der Last (Warmwasserbereiter oder andere Last)
- Messung und Überwachung des Verbrauchs (kWh) des 1-phasigen Regelkreises
- Steuerung eines anderen Schützes > 20 A mono
- Steuerung von elektrischen Geräten bis zu 4800 W oder von Motoren bis zu 2400 VA oder Steckdosen für Elektrofahrzeuge bis zu 16 A

Technische Daten:
Kontakt: 1 Schliesser
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230V AC
Frequenz: 50Hz
Stossspannungsfestigkeit Uimp: 4kV
Strombelastbarkeit bei AC7 Kategorie A/AC1: 20A
Strombelastbarkeit bei AC7 Kategorie B/AC3: 5A
Thermischer Nennstrom: 20A
Geräuscharme Schaltung < 10dB
Selbstschützende Steuerklemmen: erfordert keinen 2A-Schutzschalter oder Sicherungsschutz
Erlaubt den Einsatz einer Sammelschiene
Schraubklemmen



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen