Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Sockel für Atlantic Verteiler 600x200x300mm

Sockel für Atlantic Verteiler BXHxT:600x200x300mm

Sockel für Atlantic Verteiler 600x200x300mm
Sockel für Atlantic Verteiler 600x200x300mm 036300
3245060363000
3245060363000


386.10 CHF
501


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Sockel für Atlantic Verteiler
Abmessungen (BXHxT): 600x200x300mm
Farbe: Grau, RAL 7021
Höhe: 200mm
Gehäusetiefe: 300mm
Gehäusebreite: 600mm
Gewicht: 6kg
Hinweis: Front- und Seiteneinführung



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen