Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Sockel für Atlantic Verteiler 800x200x300mm

Sockel für Atlantic Verteiler BXHxT:800x200x300mm

Sockel für Atlantic Verteiler 800x200x300mm
Sockel für Atlantic Verteiler 800x200x300mm 036301
3245060363017
3245060363017


375.30 CHF
501


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Sockel für Atlantic Verteiler
Abmessungen (BXHxT): 800x200x300mm
Farbe: Grau, RAL 7021
Höhe: 200mm
Gehäusetiefe: 300mm
Gehäusebreite: 800mm
Gewicht: 6,7kg
Hinweis: Front- und Seiteneinführung



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen