Kabelbinder Colring
Zubehör
Sockel für Kabelbinder selbstklebend
032065
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
Sockel für Kabelbinder selbstklebend
Sockel für Kabelbinder, farblos, selbstklebend
Sockel für Kabelbinder selbstklebend
Artikelnummer:
032065
E-Nr.:
120097241
EAN:
3245060320652
Barcode:
Listenpreis:
40.70 CHF
Warengruppe:
511
Artikelstatus:
Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren
Details
Für Kabelbinder bis Breite 4,6mm
Selbstklebend
Abmessungen: 30x25x6mm
Material Polyamid
100 Stück.
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.6 mm
für max. Bündeldurchmesser:
0 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Durchmesser Befestigungsloch:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid PA
Einsatztemperatur:
0...0 °C
Farbe:
sonstige